{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kompaktzylinder/kzyl_dwirk_mit_mg_one_ein_dam_ausgew_ks_asmtab.prj},{NB=7.DMA.500150},{ARTNR=7.DMA.50015},{KOLBEN=50},{HUB=15},{HUBST=0},{ANS=G 1/8},{GEW=M12x1,25},{AM=22.0},{BG=21},{CH=13.0},{CH1=19.0},{D1=6.0},{D5=10.5},{E=66.5},{E1=67.8},{EE=G1/8},{KK=M12x1.25},{LA=4.5},{PL=15.5},{RR=6.8},{RT=M8},{T2=3.0},{TG=46.5},{ZA=45.0},{ZB=53.0},{IDNR=},{TYPEVIS=Compact cylinder ISO 21287 male piston rod},{VERVIS=Double-acting},{EXVIS=Magnetic},{DI=50},{NS=Standard},{SEVIS=Polyurethane},{MATVIS=C45 chromed rod, aluminium piston},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{RX=28.4},{B=2.0},{BA=12},{C=16.0},{F=33.0},{OC=0950503061},{VERSX=2},{MAT=A},{PRA=2},{PPATH=parts/liner_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.